SSJTWNM16-NBLL

SSJTWNM16-NBLL
Super Smart-Linearkugellager, JIS

SSJ, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 16 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 50,00 mm (1,969 in)
A1 25,00 mm (0,984 in)
B 85,00 mm (3,346 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 36,00 mm (1,417 in)
E2 60,00 mm (2,362 in)
H1 37,00 mm (1,457 in)
N 43,00 mm (1,693 in)