SSJPBOM30-NBLL

SSJPBOM30-NBLL
Super Smart-Linearkugellager, JIS

SSJ, Ball Bushing-Lagerblock, 30 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 70,00 mm (2,756 in)
A1 35,00 mm (1,378 in)
B 70,00 mm (2,756 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 50,00 mm (1,969 in)
E2 50,00 mm (1,969 in)
H1 55,00 mm (2,165 in)
N 8,00 mm (0,315 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Schmierungsoption LL
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,93 kg / 2,050 lbs
Nenndurchmesser 30 mm / 1,181 in
Länge 70 mm / 2,756 in
Höhe 55 mm / 2,165 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 830 N / 186,591 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?