SSJPBOM20-DP

SSJPBOM20-DP
Super Smart-Linearkugellager, JIS

SSJ, Ball Bushing-Lagerblock, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 48,00 mm (1,890 in)
A1 24,00 mm (0,945 in)
B 50,00 mm (1,969 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 35,00 mm (1,378 in)
E2 35,00 mm (1,378 in)
H1 38,00 mm (1,496 in)
N 6,00 mm (0,236 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Schmierungsoption DP
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,3 kg / 0,661 lbs
Nenndurchmesser 20 mm / 0,787 in
Länge 50 mm / 1,969 in
Höhe 38 mm / 1,496 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 4000 N / 899,236 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?