SSJPBM25

SSJPBM25
SSJPBM25

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 25 mm, Geschlossen, Selbstausrichtend, Einstellbar; Zur Verwendung mit 25 mm Durchmesser Welle für Endabstützung

Lead Time:  5 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse MM.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser25 mm
[A]76 mm
[A]38 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[B]67 mm
[E1]54 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]50 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[H]26 mm
[H] Toleranz± 0.020 mm 
[H1]51 mm
[N]7.00 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.67 kg
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits10 
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486271758 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic6700 N
Static Load Rating7300 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?