SSJM40WW-NB

SSJM40WW-NB
Super Smart-Linearkugellager, JIS

SSJ, Ball Bushing-Linearlager, 40 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 605,00 mm (23,819 in)
C2 21,00 mm (0,827 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 60,00 mm (2,362 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen WW
Gewicht 0,392 kg / 0,864 lbs
Nenndurchmesser 40 mm / 1,575 in
Außendurchmesser 60 mm / 2,362 in
Länge 80 mm / 3,150 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 1370 N / 307,988 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?