SSJM30OPN-LLRP

SSJM30OPN-LLRP
Super Smart-Linearkugellager, JIS

SSJ, Ball Bushing-Linearlager, 30 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Offen, für durchgehend gestützte Systeme, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
a 50,00 ° (50,000 °)
C 64,00 mm (2,520 in)
C1 445,00 mm (17,520 in)
C2 185,00 mm (7,283 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
D 45,00 mm (1,772 in)
E 15,00 mm (0,591 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Schmierungsoption LL
Eingewickelt (Roll Pack) Eingewickelt (Roll Pack)
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,163 kg / 0,359 lbs
Nenndurchmesser 30 mm / 1,181 in
Außendurchmesser 45 mm / 1,772 in
Länge 64 mm / 2,520 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 8300 N / 1.865,914 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?