SSJM25-LLRP

SSJM25-LLRP
Super Smart-Linearkugellager, JIS

SSJ, Ball Bushing-Linearlager, 25 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 59,00 mm (2,323 in)
C1 41,00 mm (1,614 in)
C2 185,00 mm (7,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption LL
Eingewickelt (Roll Pack) Eingewickelt (Roll Pack)
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,133 kg / 0,293 lbs
Nenndurchmesser 25 mm / 0,984 in
Außendurchmesser 40 mm / 1,575 in
Länge 59 mm / 2,323 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 6700 N / 1.506,220 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?