SSJM20OPNW-CRDP

SSJM20OPNW-CRDP
Super Smart-Linearkugellager, JIS

SSJ, Ball Bushing-Linearlager, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Offen, für durchgehend gestützte Systeme, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
a 60,00 ° (60,000 °)
C 42,00 mm (1,654 in)
C1 305,00 mm (12,008 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)
E 11,00 mm (0,433 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Schmierungsoption DP
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen W
Gewicht 0,054 kg / 0,119 lbs
Nenndurchmesser 20 mm / 0,787 in
Außendurchmesser 32 mm / 1,260 in
Länge 42 mm / 1,654 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 2800 N / 629,465 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?