SSJM16-NBLLRP

SSJM16-NBLLRP
Super Smart-Linearkugellager, JIS

SSJ, Ball Bushing-Linearlager, 16 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 37,00 mm (1,457 in)
C1 265,00 mm (10,433 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 28,00 mm (1,102 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption LL
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Eingewickelt (Roll Pack)
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,03 kg / 0,066 lbs
Nenndurchmesser 16 mm / 0,630 in
Außendurchmesser 28 mm / 1,102 in
Länge 37 mm / 1,457 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 220 N / 49,458 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?