SSETWNM40WW-NBADP

SSETWNM40WW-NBADP
Super Smart-Linearkugellager, metrisch

SSE, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 40 mm, Self-Aligning, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 108,00 mm (4,252 in)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 176,00 mm (6,929 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 124,00 mm (4,882 in)
H1 91,00 mm (3,583 in)
N 105,00 mm (4,134 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption DP
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Alternating Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen WW
Nenndurchmesser 40 mm / 1,575 in
Länge 176 mm / 6,929 in
Höhe 91 mm / 3,583 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 13700 N / 3.079,883 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?