SSETWNM40WW

SSETWNM40WW
SSETWNM40WW

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 40 mm, Geschlossen, Tandem, Selbstausrichtend, Einstellbar, Beidseitig integrierte Abstreifer; Zur Verwendung mit 40 mm Durchmesser Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse MM.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser40 mm
[A]108 mm
[A]54 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[B]176 mm
[E1]86 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]124 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[G2] SchmierzugangM6 x 1 
[H]45 mm
[H] Toleranz± 0.020 mm 
[H1]91 mm
[N]10.50 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenBeidseitig integrierte Abstreifer 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht3.6 kg
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits10 
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486270348 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic27400 N
Static Load Rating30000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?