SSETWNM30DD-DP

SSETWNM30DD-DP
Super Smart-Linearkugellager, metrisch

SSE, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 30 mm, Self-Aligning, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Not Corrosion Resistant, Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 87,00 mm (3,425 in)
A1 435,00 mm (17,126 in)
B 152,00 mm (5,984 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
E2 106,00 mm (4,173 in)
H1 71,00 mm (2,795 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption DP
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen DD
Nenndurchmesser 30 mm / 1,181 in
Länge 152 mm / 5,984 in
Höhe 71 mm / 2,795 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 16600 N / 3.731,828 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?