SSETWNM20DD-NBADP

SSETWNM20DD-NBADP
Super Smart-Linearkugellager, metrisch

SSE, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 20 mm, Self-Aligning, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Not Corrosion Resistant, Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 60,00 mm (2,362 in)
A1 30,00 mm (1,181 in)
B 104,00 mm (4,094 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 45,00 mm (1,772 in)
E2 76,00 mm (2,992 in)
H1 51,00 mm (2,008 in)
N 66,00 mm (2,598 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption DP
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Alternating Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen DD
Nenndurchmesser 20 mm / 0,787 in
Länge 104 mm / 4,094 in
Höhe 50 mm / 1,969 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 4000 N / 899,236 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?