SSEPBOM30DD-NBALL

SSEPBOM30DD-NBALL
Super Smart-Linearkugellager, metrisch

SSE, Ball Bushing-Lagerblock, 30 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 87,00 mm (3,425 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
A1 435,00 mm (17,126 in)
B 79,00 mm (3,110 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
E2 45,00 mm (1,772 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Schmierungsoption LL
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Alternating Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen DD
Gewicht 0,93 kg / 2,050 lbs
Nenndurchmesser 30 mm / 1,181 in
Länge 79 mm / 3,110 in
Höhe 60 mm / 2,362 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 4150 N / 932,957 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?