SSEPBOM25-XS

SSEPBOM25-XS
SSEPBOM25-XS

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 25 mm, Offen, Selbstausrichtend, Brünierter Stahl; Zur Verwendung mit 25 mm Durchmesser Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  14 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit metrischen Wellen.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser25 mm
[Alpha] Winkel60 °

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Brünierter StahlBrünierter Stahl 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht0.6 kg
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic6700 N
Static Load Rating7300 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?