SSEPBM30-L4L

SSEPBM30-L4L
SSEPBM30-L4L

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 30 mm, Geschlossen, Selbstausrichtend, Dauerschmierung; Zur Verwendung mit 30 mm Durchmesser Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse MM.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser30 mm
[A]87 mm
[A]43.5 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[B]79 mm
[E1]68 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]45 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[G2] SchmierzugangM6 X 1 
[H]35 mm
[H] Toleranz± 0.020 mm 
[H1]71 mm
[N]8.40 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.99 kg
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits10 
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
Trockenpackung, Linear Lube, Dauerschmierung, OptionDauerschmierung 
UPC-Nummer662486171997 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic8300 N
Static Load Rating9100 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?