SSEPBM25DD-CR

SSEPBM25DD-CR
Super Smart-Linearkugellager, metrisch

SSE, Ball Bushing-Lagerblock, 25 mm, Self-Aligning, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Corrosion Resistant, Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$307.52 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 67,00 mm (2,638 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
E2 40,00 mm (1,575 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen DD
Gewicht 0,67 kg / 1,477 lbs
Nenndurchmesser 25 mm / 0,984 in
Länge 67 mm / 2,638 in
Höhe 60 mm / 2,362 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 4690 N / 1.054,354 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?