SSEM40OPNWWRP

SSEM40OPNWWRP
SSEM40OPNWWRP

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Super Smart, 40 mm, Offen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Beidseitig integrierte Abstreifer, Eingewickelt; Zur Verwendung mit 40 mm Durchmesser Klasse MM (h6) Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  3 Days 
219,44 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.
  • Um Einbauzeit und -kosten zu verringern, kann die Super Smart Ball Bushing-Kugelbuchse bereits werksseitig in einem standardisierten Einzel- oder -Tandemblock montiert werden.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • For use with L class, continuously supported shafting.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser40 mm
[Alpha] Winkel54 °
[C] Länge entlang Achse79.380 / 80.000 mm 
[C1]60.300 / 60.760 mm 
[C2] Min.2.15 mm
[D], Nominal62 mm
[E]19 mm
[F] Haltebohrung3 mm
[t]1.5 mm