SSEM40OPNWW-NB

SSEM40OPNWW-NB
Super Smart-Linearkugellager, metrisch

SSE, Ball Bushing-Linearlager, 40 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Offen, für durchgehend gestützte Systeme, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
a 54,00 ° (54,000 °)
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 6.076,00 mm (239,213 in)
C2 215,00 mm (8,465 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 62,00 mm (2,441 in)
E 19,00 mm (0,748 in)
F 3,00 mm (0,118 in)
T 15,00 mm (0,591 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen WW
Gewicht 0,315 kg / 0,694 lbs
Nenndurchmesser 40 mm / 1,575 in
Außendurchmesser 62 mm / 2,441 in
Länge 80 mm / 3,150 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 1370 N / 307,988 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?