Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Linearlager, Nur Kugelbuchse, Super Smart, 25 mm, Offen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Korrosionsbeständig; Zur Verwendung mit 25 mm Durchmesser Klasse MM (h6) Welle für durchgehende Abstützung
Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.
Um Einbauzeit und -kosten zu verringern, kann die Super Smart Ball Bushing-Kugelbuchse bereits werksseitig in einem standardisierten Einzel- oder -Tandemblock montiert werden.
Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
For use with L class, continuously supported shafting.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].