SSEM25-CRDP

SSEM25-CRDP
Super Smart-Linearkugellager, metrisch

SSE, Ball Bushing-Linearlager, 25 mm, Self-Aligning, Adjustable, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 58,00 mm (2,283 in)
C1 4.409,00 mm (173,583 in)
C2 185,00 mm (7,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Schmierungsoption DP
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,135 kg / 0,298 lbs
Nenndurchmesser 25 mm / 0,984 in
Außendurchmesser 40 mm / 1,575 in
Länge 58 mm / 2,283 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 4690 N / 1.054,354 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?