SS03750025-BOX

SS03750025
Präzisionskugel

Hart-Edelstahl 440C, 3/8 in Durchmesser, Güteklasse: 24, Kugelmaß: Standarddurchmesser, Menge pro Schachtel: 1,500

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$340.72 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ 440C hat ähnliche physikalische Eigenschaften wie Chromstahl, jedoch mit einer höheren Korrosionsfestigkeit gegen viele häufig vorkommende Medien.
  • Er wird üblicherweise in speziellen Radiallager, Linearlagern und Kugelgewindetrieben genutzt sowie in Rückschlagventilen und Kugelhähnen.
  • Unsere 440C-Produkte erfüllen die chemischen Anforderungen von AMS-5630 und sind gemäß HRC 60-67 durchgehärtet, um eine hochwertige Oberflächenbeschaffenheit und hohe Tragzahlen zu gewährleisten. Alle Edelstahlprodukte von Thomson sind passiviert.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
[A] Durchmesser + Kugelmaß 375,0000 in (9.525,000 mm) ± 0.000100 in (± 2.8 µm)
[B] Rundheit - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Oberflächengüte - 2 in (0.04 µm)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,3750 in (9,525 mm)
Kugelmaß Standarddurchmesser
Material Spec AMS-5630
Güteklasse 24
Gewicht 0,007648 lbs (0,003469 kg)
Menge pro Schachtel 1.500
Schachtelgewicht 11,47 lbs (5,20 kg)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?