SS01562525
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Präzisionskugel, 5/32 in Durchmesser, Edelstahl 440C, Güte 25, MS19060-2410
Lead Time:
3 Days
- AISI-Typ 440C bietet die höchste Härte- und Oberflächengüte und ist in unter doppeltem Vakuum erschmolzenen Werkstoffen erhältlich
- Härte: Rockwell „C“ 58 bis 65
- Zugfestigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285.000 psi (1965 N/mm²)
- Verformungsfestigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.000 psi (1896 N/mm²)
- Dehnung auf zwei Zoll . . . . . . . . . . . . . . . . 2 %
- Querschnittabnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %
- Elastizitätsmodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.000.000 psi (199.947 N/mm²)
- Dichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 lb./Kubikzoll (7.667.333,6 kg/m³)
- Alle Edelstahlkugeln sind passiviert