SS01562510XXXDF-BOX

SS01562510XXXDF
Präzisionskugel

Hart-Edelstahl 440C, 5/32 in Durchmesser, Güteklasse: 10, Kugelmaß: Standarddurchmesser, DFARS, Menge pro Schachtel: 20,000

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1623.69 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ 440C hat ähnliche physikalische Eigenschaften wie Chromstahl, jedoch mit einer höheren Korrosionsfestigkeit gegen viele häufig vorkommende Medien.
  • Er wird üblicherweise in speziellen Radiallager, Linearlagern und Kugelgewindetrieben genutzt sowie in Rückschlagventilen und Kugelhähnen.
  • Unsere 440C-Produkte erfüllen die chemischen Anforderungen von AMS-5630 und sind gemäß HRC 60-67 durchgehärtet, um eine hochwertige Oberflächenbeschaffenheit und hohe Tragzahlen zu gewährleisten. Alle Edelstahlprodukte von Thomson sind passiviert.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
[A] Durchmesser + Kugelmaß 15.625,0000 in (396.875,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Rundheit - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Oberflächengüte - 1 in (0.02 µm)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,1563 in (3,969 mm)
Kugelmaß Standarddurchmesser
Material Spec AMS-5880
Güteklasse 10
Gewicht 0,000553 lbs (0,000251 kg)
Menge pro Schachtel 20.000
Schachtelgewicht 11,07 lbs (5,02 kg)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?