SS01250025

SS01250025
SS01250025

Präzisionskugel, 1/8 in Durchmesser, Edelstahl 440C, Güte 25, MS19060-2408

Lead Time:  3 Days  

  • AISI-Typ 440C bietet die höchste Härte- und Oberflächengüte und ist in unter doppeltem Vakuum erschmolzenen Werkstoffen erhältlich
  • Härte: Rockwell „C“ 58 bis 65
  • Zugfestigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285.000 psi (1965 N/mm²)
  • Verformungsfestigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.000 psi (1896 N/mm²)
  • Dehnung auf zwei Zoll . . . . . . . . . . . . . . . . 2 %
  • Querschnittabnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %
  • Elastizitätsmodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.000.000 psi (199.947 N/mm²)
  • Dichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 lb./Kubikzoll (7.667.333,6 kg/m³)
  • Alle Edelstahlkugeln sind passiviert

Abmessungen

MerkmaleWerte
Kugelgröße1/8 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.28 lb
Güte25 
MaterialEdelstahl 440C 
Menge pro Schachtel40000 
MS-NummerMS19060-2408 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?