SRT9624

SRT9624
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 1.500 in X 0.473 in, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±0.004 in/ft, Anzahl Gänge: 1

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1127.45 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 192.0 in  Auf die nächsten 0,01 Zoll


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“
  • Spindeln Schwarzoxid-beschichtet
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 381.000,00 mm (15.000,000 in)
D2 289.560,00 mm (11.400,000 in)
D3 250.000,00 mm (9.842,520 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,500 in
Kerndurchmesser 28,956 mm (1,140 in)
Steigung 0,473 in
Spindel-Gewindelänge 144,000 in
Steigungsgenauigkeit 0,004 in/ft
Anzahl Gänge 1
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 25 mm
Gewindetyp Präzisionsgerollt
Gesamtgewicht 5,16 lbs/ft

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?