SRT7538

SRT7538
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 0.375 in X 0.125 in, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±0.004 in/ft, Anzahl Gänge: 1

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$163.43 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  Auf die nächsten 0,01 Zoll


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“
  • Spindeln Schwarzoxid-beschichtet
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 95.250,00 mm (3.750,000 in)
D2 76.200,00 mm (3.000,000 in)
D3 70.000,00 mm (2.755,906 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,375 in
Kerndurchmesser 7,620 mm (0,300 in)
Steigung 0,125 in
Spindel-Gewindelänge 48,000 in
Steigungsgenauigkeit 0,004 in/ft
Anzahl Gänge 1
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 7 mm
Gewindetyp Präzisionsgerollt
Gesamtgewicht 0,31 lbs/ft

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?