SRT4558

SRT4558
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 2.250 in X 1.000 in, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±0.004 in/ft, Anzahl Gänge:

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2558.45 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 192.0 in  Auf die nächsten 0,01 Zoll


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“
  • Polished and oiled finish
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 571.500,00 mm (22.500,000 in)
D2 469.900,00 mm (18.500,000 in)
D3 450.000,00 mm (17.716,535 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 2,250 in
Kerndurchmesser 46,990 mm (1,850 in)
Steigung 1,000 in
Spindel-Gewindelänge 144,000 in
Steigungsgenauigkeit 0,004 in/ft
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 45 mm
Gewindetyp Präzisionsgerollt
Gesamtgewicht 10,90 lbs/ft

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?