SRT4003 - Abgekündigtes Produkt

Produkt SRT4003 wurde abgekündigt.

Kein ähnlicher Ersatz. Muss kundenseitig auf ein anderes Produkt angepasst werden.

SRT4003
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 2.250 in X 0.500 in, Gewinderichtung: linksgängig, ±0.004 in/ft, Anzahl Gänge:

Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 192.0 in  Auf die nächsten 0,01 Zoll


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“
  • Polished and oiled finish
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 57.15 mm (2.250 in)
D2 46.99 mm (1.850 in)
D3 45.00 mm (1.772 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 2,250 in
Kerndurchmesser 46,990 mm (1,850 in)
Steigung 0,500 in
Spindel-Gewindelänge 144,000 in
Steigungsgenauigkeit 0,004 in/ft
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 45 mm
Gewindetyp Präzisionsgerollt
Gesamtgewicht 10,90 lbs/ft

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?