SRT16X4ML

SRT16X4ML
SRT16X4ML

Nur Gewindespindel, SRT Ausführung, Trapezodal , 16 mm X 4 mm, LH, 0.010 in/ft Steigungsgenauigkeit, Edelstahl, Anzahl Gänge 1

Lead Time:  2 Days 
4,54 $ pro Zoll Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
GewinderichtungLH 
MaterialEdelstahl 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.01 in/ft
Temperature Max180 °F