SRT10X2M

SRT10X2M
SRT10X2M

Nur Gewindespindel, SRT Ausführung, Trapezodal , 10 mm X 2 mm, RH, 0.010 in/ft Steigungsgenauigkeit, Edelstahl, Anzahl Gänge 1

Lead Time:  2500 Days 
pro Zoll Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Abmessungen

MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Hubweg pro Wellenumdrehg.2 mm
Kerndurchmesser0.31 in
Spindel-Nenndurchmesser10 mm
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.01 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
Gewicht0.35 lb/ft
GewinderichtungRH 
MaterialEdelstahl 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.01 in/ft
Temperature Max180 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?