SRT1003X3000

SRT1003X3000
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 10 mm X 3 mm, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±52 µm/300mm, Anzahl Gänge: 1

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$329.73 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 26.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 1 mm


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 97.000,00 mm (3.818,898 in)
D2 80.000,00 mm (3.149,606 in)
D3 70.000,00 mm (2.755,906 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 10 mm
Kerndurchmesser 8,000 mm (0,315 in)
Steigung 3,0 mm
Spindel-Gewindelänge 3.000,00 mm
Steigungsgenauigkeit 52 µm/300mm
Anzahl Gänge 1
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 7 mm
Gewindetyp Gerollt

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?