SRT0607

SRT0607
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 3.000 in X 0.660 in, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±0.008 in/ft, Anzahl Gänge: 1

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$5448.67 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 240.0 in  Auf die nächsten 0,01 Zoll


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“
  • Polished and oiled finish
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 762.000,00 mm (30.000,000 in)
D2 629.920,00 mm (24.800,000 in)
D3 600.000,00 mm (23.622,047 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 3,000 in
Kerndurchmesser 62,992 mm (2,480 in)
Steigung 0,660 in
Spindel-Gewindelänge 240,000 in
Steigungsgenauigkeit 0,008 in/ft
Anzahl Gänge 1
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 60 mm
Gewindetyp Gerollt
Gesamtgewicht 19,60 lbs/ft

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?