SRM40T2

SRM40T2
SRM40T2

Wellenbock, Nur Schiene, Standardprofil, Vorgebohrt, Aluminium, 600 mm Lang, Zur Verwendung mit 40 mm Durchmesser, Welle

309,93 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Montieren Sie die Welle (nicht enthalten) von unten an die Abstützung. Schrauben Sie die Baugruppe von oben durch den Abstützflansch an die Maschine.
  • Nur Abstützung. Welle nicht enthalten
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.
  • Siehe SRAM-Teilenummern für vormontierte Baugruppen aus Abstützung und Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser40 mm
[A]78 mm
[A]39 mm
[A]18 mm
[A1] Toleranz± 0.02 mm 
[E1]55 mm
[E1] Toleranz± 0.015 mm 
[F1]8 mm
[H]60 mm
[H] Toleranz± 0.02 mm 
[N]8.6 mm 
Empfohlene SchraubeM10 
Länge600 mm 
Maß [X]300 mm