SRM20T2

SRM20T2
SRM20T2

Wellenbock, Nur Schiene, Standardprofil, Vorgebohrt, Aluminium, 600 mm Lang, Zur Verwendung mit 20 mm Durchmesser, Welle

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Montieren Sie die Welle (nicht enthalten) von unten an die Abstützung. Schrauben Sie die Baugruppe von oben durch den Abstützflansch an die Maschine.
  • Nur Abstützung. Welle nicht enthalten
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.
  • Siehe SRAM-Teilenummern für vormontierte Baugruppen aus Abstützung und Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser20 mm
[A]56 mm
[A]28 mm
[A]11 mm
[A1] Toleranz± 0.02 mm 
[E1]37 mm
[E1] Toleranz± 0.015 mm 
[F1]6 mm
[H]38 mm
[H] Toleranz± 0.02 mm 
[N]6.6 mm 
Empfohlene SchraubeM6 
Länge600 mm 
Maß [X]150 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht4.2 kg
MaterialAluminium 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleStandardprofil 
UPC-Nummer662486268482 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?