SRM12T2

SRM12T2
SRM12T2

Wellenbock, Nur Schiene, Standardprofil, Vorgebohrt, Aluminium, 600 mm Lang, Zur Verwendung mit 12 mm Durchmesser, Welle

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Montieren Sie die Welle (nicht enthalten) von unten an die Abstützung. Schrauben Sie die Baugruppe von oben durch den Abstützflansch an die Maschine.
  • Nur Abstützung. Welle nicht enthalten
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.
  • Siehe SRAM-Teilenummern für vormontierte Baugruppen aus Abstützung und Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser12 mm
[A]43 mm
[A]21.5 mm
[A]9 mm
[A1] Toleranz± 0.02 mm 
[E1]29 mm
[E1] Toleranz± 0.015 mm 
[F1]5 mm
[H]28 mm
[H] Toleranz± 0.02 mm 
[N]4.5 mm 
Empfohlene SchraubeM4 
Länge600 mm 
Maß [X]120 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.9 kg
MaterialAluminium 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleStandardprofil 
UPC-Nummer662486268420 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?