SRAM40T1SS

SRAM40T1SS
SRAM40T1SS

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Standardprofil, Vorgebohrt, Klasse MM (h6), Aluminium & Edelstahl 440C, 178 in Lang, Zur Verwendung mit 40 mm Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  Contact Factory  

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Von oben durch den Flansch anschraubbar
  • 60 Case Edelstahlwelle, Klasse MM (ISO-Toleranz h6) enthalten
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser40 mm
[A]78 mm
[A]39 mm
[A]18 mm
[A1] Toleranz± 0.02 mm 
[E1]55 mm
[E1] Toleranz± 0.015 mm 
[F1]8 mm
[H]60 mm
[H] Toleranz± 0.02 mm 
[N]8.6 mm 
Empfohlene SchraubeM10 
Länge178 in 
Maß [X]200 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht106.2 kg
KlasseKlasse MM (h6) 
MaterialAluminium & Edelstahl 440C 
Material, ShaftEdelstahl 440C 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleStandardprofil 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?