SRAM25T2

SRAM25T2
SRAM25T2

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Standardprofil, Vorgebohrt, Klasse MM (h6), Aluminium & Stahl, Zur Verwendung mit 25 mm Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  Contact Factory  

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Von oben durch den Flansch anschraubbar
  • 60 Case Welle, Klasse MM (ISO-Toleranz h6) enthalten
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser25 mm
[A]60 mm
[A]30 mm
[A]14 mm
[A1] Toleranz± 0.02 mm 
[E1]42 mm
[E1] Toleranz± 0.015 mm 
[F1]6 mm
[H]42 mm
[H] Toleranz± 0.02 mm 
[N]6.6 mm 
Empfohlene SchraubeM8 
Maß [X]200 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht13.7 kg/m
KlasseKlasse MM (h6) 
MaterialAluminium & Stahl 
Material, ShaftStahl 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleStandardprofil 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?