SRAM16T2

SRAM16T2
SRAM16T2

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Standardprofil, Vorgebohrt, Klasse MM (h6), Aluminium & Stahl, Zur Verwendung mit 16 mm Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  Contact Factory  

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Von oben durch den Flansch anschraubbar
  • 60 Case Welle, Klasse MM (ISO-Toleranz h6) enthalten
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser16 mm
[A]48 mm
[A]24 mm
[A]10 mm
[A1] Toleranz± 0.02 mm 
[E1]33 mm
[E1] Toleranz± 0.015 mm 
[F1]5 mm
[H]30 mm
[H] Toleranz± 0.02 mm 
[N]5.5 mm 
Empfohlene SchraubeM5 
Maß [X]150 mm