SRA9-20X5M

SRA9-20X5M
SRA9-20X5M

Nur Gewindespindel, SRA Ausführung, 20 mm X 45 mm, RH, 250 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, Edelstahl 303, Anzahl Gänge 9

Lead Time:  2500 Days 
5,00 $ pro Zoll Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
GewinderichtungRH 
MaterialEdelstahl 303 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±250 μm/300mm
Temperature Max180 °F