SRA6-10X3.3M

SRA6-10X3.3M
SRA6-10X3.3M

Nur Gewindespindel, SRA Ausführung, 10 mm X 20 mm, RH, 250 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, Edelstahl 303, Anzahl Gänge 6, 72 in Lang

Lead Time:  2 Days 
pro Zoll Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Abmessungen

MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Hubweg pro Wellenumdrehg.20 mm
Kerndurchmesser0.3 in
Spindel-Nenndurchmesser10 mm
Standard-Steigungsgenauigkeit ±250 μm/300mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
GewinderichtungRH 
MaterialEdelstahl 303 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±250 μm/300mm
Temperature Max180 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?