SRA32SSL24

SRA32SSL24
SRA32SSL24

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Standardprofil, Vorgebohrt, Klasse L, Aluminium & Edelstahl 440C, 24 in Lang, Zur Verwendung mit 2 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  Contact Factory  

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Von oben durch den Flansch anschraubbar
  • 60 Case-Edelstahlwelle, Klasse L enthalten
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser2 in
[A]3.75 in
[A]2.75 in
[A]0.875 in
[E1]2.75 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[F1]0.5 in
[H]3.25 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
[N]0.406 in 
Empfohlene Schraube3/8 
Länge24 in 
Maß [X]8 in
Maß [X]4 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht29.8 lb
KlasseKlasse L 
MaterialAluminium & Edelstahl 440C 
Material, ShaftEdelstahl 440C 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleStandardprofil 
UPC-Nummer662486474401 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?