SRA2-3708SL

SRA2-3708SL
SRA2-3708SL

Nur Gewindespindel, SRA Ausführung, 0.375 in X 0.250 in, LH, 0.010 in/ft Steigungsgenauigkeit, Edelstahl 303, Anzahl Gänge 2

Lead Time:  2 Days 
3,48 $ pro Zoll Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
GewinderichtungLH 
MaterialEdelstahl 303 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.01 in/ft
Temperature Max180 °F