SRA10CPPE CTL 202.000

SRA10CPPE CTL 202.000
Stützschiene, Zoll

Stützschiene, Zoll, 0.625 in Durchmesser, Verchromt, unverchromte Enden

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • Von oben durch den Flansch anschraubbar
  • 60 Case-Welle, Klasse L enthalten
  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Y1= Y2 serienmäßig. Sondermaß für Y1 möglich.

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Vorgebohrt
Werkstoff, Welle Kohlenstoffstahl 1566
Härte Min. 60 Rockwell C
Werkstoff, Abstützung Aluminium
Option vorgebohrt (PD) Vorgebohrt
Länge 5.130,800 mm / 202,000 in
Durchmesser 16 mm / 0,625 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?