SRA-12-TU

SRA-12-TU
SRA-12-TU

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Standardprofil, Rohrstahl, Vorgebohrt, Klasse L, Aluminium & Edelstahl 52100, Abgelängt, 174 in Lang, Zur Verwendung mit 0.75 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  Contact Factory  

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Von oben durch den Flansch anschraubbar
  • 60 Case-Stahl-Hohlwelle, Klasse L enthalten
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[A]1.75 in
[A]0.875 in
[A]0.375 in
[E1]1.25 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[F1]0.25 in
[H]1.5 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
[N]0.221 in 
Empfohlene Schraube#10 
Länge174 in 
Maß [X]6 in
Maß [X]3 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.9 lb/ft
KlasseKlasse L 
MaterialAluminium & Edelstahl 52100 
Material, ShaftRohrstahl 52100 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Option Rohrstahl (TU)Rohrstahl 
Support StyleStandardprofil 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?