SPTWNOM50-NBALL

SPTWNOM50-NBALL
Super Ball Bushing-Linearkugellager, metrisch

SUPER Metric, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 50 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Keine Abstreifer

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 132,00 mm (5,197 in)
A1 66,00 mm (2,598 in)
B 224,00 mm (8,819 in)
d 50,00 mm (1,969 in)
E1 108,00 mm (4,252 in)
E2 160,00 mm (6,299 in)
G1 112,00 mm (4,409 in)
H1 88,00 mm (3,465 in)
N 135,00 mm (5,315 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Schmierungsoption LL
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Alternating Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 5,5 kg / 12,125 lbs
Nenndurchmesser 50 mm / 1,969 in
Länge 224 mm / 8,819 in
Höhe 88 mm / 3,465 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 9795 N / 2.202,004 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?