SPTWNOM16-NB

SPTWNOM16-NB
Super Ball Bushing-Linearkugellager, metrisch

SUPER Metric, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 16 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Keine Abstreifer

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 53,00 mm (2,087 in)
A1 265,00 mm (10,433 in)
B 84,00 mm (3,307 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 64,00 mm (2,520 in)
G1 42,00 mm (1,654 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 53,00 mm (2,087 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,37 kg / 0,816 lbs
Nenndurchmesser 16 mm / 0,630 in
Länge 84 mm / 3,307 in
Höhe 35 mm / 1,378 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 166 N / 37,318 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?