SPTWNOM12-XS

SPTWNOM12-XS
SPTWNOM12-XS

Linearlager, Lagerblock, Super, 12 mm, Offen, Tandem, Selbstausrichtend, Brünierter Stahl; Zur Verwendung mit 12 mm Durchmesser Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit metrischen Wellen.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser12 mm
[A]43 mm
[A]21.5 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[Alpha] Winkel70 °
[B]76 mm
[E1]32 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]56 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[G]10 mm
[G1]38 mm
[G2] SchmierzugangM8 X1
[H]18 mm
[H] Toleranz±0.020 mm 
[H1]28 mm
[N]4.30 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Brünierter StahlBrünierter Stahl 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht0.22 kg
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic1350 N
Static Load Rating1490 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?