SPTWNOAM25-NB

SPTWNOAM25-NB
Super Ball Bushing-Linearkugellager, metrisch

SUPER Metric, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 25 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Keine Abstreifer

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
E2 94,00 mm (3,701 in)
G1 65,00 mm (2,559 in)
H1 50,00 mm (1,969 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 1,15 kg / 2,535 lbs
Nenndurchmesser 25 mm / 0,984 in
Länge 130 mm / 5,118 in
Höhe 50 mm / 1,969 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 641 N / 144,103 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?