SPTWNAM12-CRDP

SPTWNAM12-CRDP
Super Ball Bushing-Linearkugellager, metrisch

SUPER Metric, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 12 mm, Self-Aligning, Adjustable, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Corrosion Resistant, Keine Abstreifer

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 43,00 mm (1,693 in)
A1 215,00 mm (8,465 in)
B 76,00 mm (2,992 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
E1 32,00 mm (1,260 in)
E2 56,00 mm (2,205 in)
G1 38,00 mm (1,496 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 43,00 mm (1,693 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Schmierungsoption DP
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,27 kg / 0,595 lbs
Nenndurchmesser 12 mm / 0,472 in
Länge 76 mm / 2,992 in
Höhe 35 mm / 1,378 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 945 N / 212,444 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?